??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ghb01
明细表
GHB01-D8-L20-E2-P6-M3
CODE
LX1
类型
一端台阶内螺纹型普通级
DGC
D公差
g6
CZ1
国标材质
GCr15
CZ2
相当材质
SUJ2
YD
硬度
高频淬火 淬火硬度Gcr15,HRC56~,9Cr18Mo,HRC54~
BMCL
表面处理
/
D
Dg6
TOL
D公差
-0.005,-0.014 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
P
mm
M
mm
R
0.3 mm
C
0.2 mm
ZJLC
改变L尺寸公差
ZJJDJE
增加键槽
JD
mm
J
mm
X
mm
JE
mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D