??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
ghv11
明细表
GHV11-D12-L25-Z2-Q7-M4-Y4
CODE
LX2
类型
内螺纹引导型一端台阶内螺纹型
DGC
D公差
g6
CZ1
国标材质
GCr15
CZ2
相当材质
SUJ2
YD
硬度
淬火硬度Gcr15,HRC56~,9Cr18Mo,HRC54~
BMCL
表面处理
/
D
Dg6
mm
TOL
D公差
-0.006,-0.017 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
Z
mm
输入参数值: Z
mm
cm
inch
ft
Q
mm
输入参数值: Q
mm
cm
inch
ft
M
mm
Y
mm
V
8 mm
V1
8 mm
R
0.3 mm
C
0.5 mm
ZJLC
改变L尺寸公差
ZJMC
变更内螺纹为细牙螺纹
MC
mm
ZJSC
增加扳手槽
K1
0 mm
K2
0 mm
SC
mm
ZJEC
增加1个平面
mm
EC
mm
K
mm
H
h
0 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D