??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
glt51 - dao xiang zhou
Bill of material
GLT51-D16-L20-X2-U2-P16
CODE
LX1
YDWLW
DGC
g6
CZ1
CZ11
CZ2
CZ21
YD
YD1
BMCL
BMCL1
D
Dg6
TOL
-0.006 -0.017
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
X
mm
Введите значение для X
mm
cm
inch
ft
U
mm
Введите значение для U
mm
cm
inch
ft
P
16 mm
DD
d
8 mm
R
0.3
C
0.5 mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D