??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
glt81 - dao xiang zhou
Bill of material
GLT81-D16-L45-M12-N12-SC0
CODE
LX3
LDNLWBSC
DGC
g6
CZ1
CZ11
CZ2
CZ21
YD
YD1
BMCL
BMCL1
D
Dg6
TOL
-0.006 -0.017
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
DD
d
8 mm
MN
mm
N
mm
SC
mm
Inserisci valore per SC
mm
cm
inch
ft
E
14
B
11 mm
R
0.3
C
0.5 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D