??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
HAB31
Bill of material
HAB31-10
CODE
HAB31
TYPE
Standard type/Support side
MAT
Material Quality
S50C/①,③
SUR
Surface treatment
Blackening/①
SPE
Specifications
D
Φd
Q
W
W1
H
H1
P
D1
Φd1
D2
Φd2
T
t
N
±0.02
C
ES:0/EI:-0.02
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
D4ES
ΦdES
-0.005
D4EI
ΦdEI
A
ΦA Size of Groove for retaining ring
E
E Size of Groove for retaining ring
F
F Size of Groove for retaining ring
G
mm
UTCB
Use the C block
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D