??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
haf01
Bill of material
HAF01-3525-M6
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
LX3
AA2
LWCD
LWCD1
CZ1
CZ11
CZ2
SUS304
GG
gg
3525
M
mm
TJZH
tjzh
150
D1
35 mm
D2
28 mm
L1
25 mm
L2
21 mm
HH
h
17 mm
HH1
h1
12 mm
SYFZ
syfz
122.5~245.1(12.5~25) N(kgf)
SYPL
sypl
14~ Hz
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D