??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
haf85
明细表
HAF85-D47-25-B
CODE
HAF85
LX1
类型
标准型
CZ1
外壳材质
S45C
CZ2
旋转轴材质
PBT
ZNY
阻尼油
硅油
D
mm
NJ
扭矩
kgf.cm
NJTOL
扭矩公差
XZFX
旋转方向
L
mm
L1
mm
D1
mm
D2
mm
DD
d
mm
R
mm
R1
0.5 mm
R2
5.0 mm
K
mm
H
mm
T
1.5 mm
SYWDFW
使用温度范围
-5~60°C °
ZDXZSD
最大旋转速度
50 rpm
ZDSYPL
最大使用频率
10回/分钟(1回为正360°反360°)
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D