??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
haq21
Bill of material
HAQ21-39
CODE
HAQ21
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
SUS304
BMCL1
BMCL11
GG
A
27.0 mm
A1
13 mm
L1
44.0 mm
L2
39 mm
L3
24.5 mm
H
9.5 mm
HH
h
6.1 mm
DD
d
4.0 mm
DD1
d1
4.6 mm
TT
t
1.1 mm
CKZL
0.04 kg
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
2D