??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
hbb22
Bill of material
HBB22-d15-F60-h30
CODE
HBB22
LX1
A
LX2
A1
CZ1
ZT
BMCL1
FH
DD
sysgzj
15
F
sydjfl
HH
zxg
mm
DJLX
sydjlx
sfdj
D1
50.0 mm
PCD
70.0 mm
M
5 mm
Z
6 mm
B
80 mm
P
60 mm
L
98 mm
J
97 mm
E
38.5 mm
E1
46 mm
S
11 mm
Q
17 mm
H
50 mm
H1
35 mm
W1
40 mm
T1
22 mm
T2
6 mm
T3
36 mm
T4
10 mm
M1
15 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D