??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
hbb42
明细表
HBB42-d0608-F38-h17
CODE
HBB42
LX1
类型
一般型传动座
LX2
类型
窄轨型
CZ1
材质
铸铁
BMCL1
表面处理
发黑
DD
d(适用丝杆直径)
F
F(适用电机法兰)
HH
中心高
17 mm
DJLX
适用电机类型
伺服电机
D1
30.0 mm
PCD
45.0 mm
M
3 mm
D
28 mm
L
61 mm
B
52 mm
P
41 mm
T
26.0 mm
S
5.5 mm
Q
9.5 mm
E
19 mm
E1
20 mm
Z
5 mm
J
54 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D