??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
hlq8 - hlq8x
Bill of material
DBW01-HLQ-8-10-S
CODE
CB
cb
8 mm
TRIP
trip
mm
MC
mc
BT
bt
PC
pc
A
53 mm
AB
45.5 mm
AC
46 mm
JB
19 mm
JC
13 mm
KB
25 mm
LB
25 mm
LC
7 mm
M
4 mm
N
2 mm
PA
17.5 mm
PB
10.5 mm
R
23.5 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D