??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
jsij - jsijx
Bill of material
DBG21-JSIJ-32-25-10
CODE
JSIJ
CB
cb
mm
TRIP
trip
mm
AS
as
mm
MC
mc
FT
ft
PC
pc
A
171.0 mm
AB
47 mm
AC
84 mm
AD
27.0 mm
AE
27.0 mm
B
46 mm
D
12 mm
DA
34 mm
DB
27.0 mm
E
M10x1.25
EA
22 mm
F
17 mm
FA
6.0 mm
FB
6.0 mm
H
10 mm
M
30 mm
MA
13 mm
K
M6
KA
16 mm
KB
32.5 mm
N
30 mm
NA
4 mm
P
PT 1/8
PA
13.0 mm
PB
4.0 mm
G
M10x1.25
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D