??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
KHT50
Bill of material
KHT50-8
CODE
LX1
50
JJ
15.875
CZ1
GANG
JS
JSX
4
JTXS
H
10.15 mm
M
11.60 mm
N
21.75 mm
T
T/t
2.0 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D