??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
LFC24
Bill of material
LFC24-15
CNSORDERNO
LFC24-15
CODE
LFC24
LX1
A
LX2
A1
CZ1
NL
CZ2
POM
CZ3
SUS304
GG
gg
D
24 mm
D1
31 mm
DD
d
15.875 mm
H
21.0 mm
H1
h1
10.0 mm
T
4.5 mm
DTZZ
8 kg
RXHZ
15 kg
BTZL
30 g
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D