??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
LSV01
Bill of material
LSV01-7.5
CODE
LX1
A
CZ1
SUS304
CZ2
SUS304
CZ3
SUS440C(HRC55~)
CZ4
SUS440C(HRC55~)
D1
mm
D
9 mm
L
4 mm
H
1.0 mm
L1
1.1 mm
DD
d
4.00 mm
N
nfz
12 N
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D