??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
mdd - mddx
Bill of material
DBJ31-MDD-6-5
CODE
CB
cb
mm
TRIP
trip
mm
AS
as
mm
MC
mc
PRP
prp
A
70.0 mm
AC
38 mm
AE
6.0 mm
B
16.5 mm
C
22 mm
D
3.0 mm
DA
13.0 mm
DB
13 mm
E
M3x0.5
EA
7.0 mm
EB
8.0 mm
F
5.5 mm
FA
2.5 mm
H
0.0 mm
J
6.0 mm
JA
5.0 mm
JB
10 mm
JC
7 mm
K
3.3 mm
KB
7 mm
L
M3x0.5
LA
5.0 mm
LB
17 mm
P
M5x0.8
PA
14.0 mm
PB
16.0 mm
PC
0.0 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D