??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
meb11
Bill of material
MEB21-D10-P4-W3-L8
CODE
LX1
A
DGC
Dg6
CZ1
9CrWMn
CZ2
SKS3
YD
54~58HRC
BMCL
/
D
mm
DTOL
Dtol
-0.005,-0.014 mm
P
mm
Inserisci valore per P
mm
cm
inch
ft
W
mm
Inserisci valore per W
mm
cm
inch
ft
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
T
5 mm
S
25 mm
A
17 mm
B
12 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D