??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
med01
Bill of material
MED01-d2-L5
CODE
LX1
A
LX2
A1
LX3
A3
DGC
Pp6
CZ1
9CrWMn
CZ2
SKS3
YD
58HRC~
BMCL
/
DD
d
mm
DDTOL
dtol
+0.008,+0.002 mm
L
mm
R
0.8 mm
P
5 mm
PTOL
Rtol
+0.020,+0.012 mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D