??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
meg30
Bill of material
MEG30-D6T-P8
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
9CrWMn
CZ2
SKS3
YD
YD1
BMCL
/
D
Dg6
DTOL
Dtol
-0.004,-0.012 mm
P
mm
L
10 mm
B
8 mm
E
5 mm
M
2.5 mm
V
4 mm
ZJRC
zjrc
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D