??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
meh01
明细表
MEH01-D3-P2
CODE
LX1
类型
标准型
DGC
D公差
Dm6
CZ1
国际材质
9CrWMn
CZ2
相当材质
SKS3
BMCL
表面处理
/
YD
硬度
淬火硬度58~61HRC
D
mm
DTOL
Dtol
+0.008,+0.002 mm
P
mm
L
5 mm
B
3 mm
C
0.5 mm
V
1 mm
E
3 mm
ZJRC
变更颈部退刀槽为R0.5
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D