??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
mes15
Bill of material
MES15-D3-P3.5-L0-B1
CODE
LX1
A
XZ
XZ1
CZ1
9CrWMn
CZ2
SKS3
YD
YD1
BMCL
/
D
Dg6
mm
DTOL
Dtol
-0.002,-0.008 mm
P
mm
Wert eingeben für P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
B
mm
Wert eingeben für B
mm
cm
inch
ft
V
4.5 mm
M
3 mm
E
2 mm
W
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D