??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
mez01
明细表
MEZ01-m6-s-D1-P1-L2-B1.5-E0.5-A15
CODE
LX1
类型
标准型
XZ
形状
圆型
CZ1
国际材质
9CrWMn
CZ2
相当材质
SKS3
YD
硬度
淬火硬度58~61HRC
BMCL
表面处理
/
DTOL
Dtol
PTOL
Ptol
D
mm
DTOL1
Dtol
+0.008,+0.002 mm
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
PTOL1
Ptol
0,-0.01 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
E
mm
A
°
C
0.1 mm
ZJMA
增加内螺纹
ZJRC
变更颈部退刀槽为R0.5
ZJDB
增加引导部
ZJDC
增加排气槽
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D