??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
obz01
Bill of material
OBZ01-D10-L50
CODE
LX1
A
LX2
A1
LX3
A31
LX4
RBN61
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
/
CZ3
Q235
CZ4
SS400
BMCL2
FH
D
Dh7
mm
DTOL
Dtol
-0.005,-0.014 mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
D2
55 mm
D1
26 mm
H
35 mm
HH
h
12 mm
V
18 mm
PCD
43 mm
K
4.5 mm
K1
11.0 mm
M
4 mm
DD
d
6.0 mm
ZJKC
zjkc
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D