??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
odk21
Bill of material
ODK21-D10-P12
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
Q235
CZ2
SS400
BMCL
FH
FJ
YWE01
D
DH7
mm
DTOL
Dtol
+0.015,0 mm
D1
D1H7
8 mm
D1TOL
D1tol
+0.015,0 mm
P
mm
Inserisci valore per P
mm
cm
inch
ft
A
41 mm
B
16 mm
B1
12 mm
C
16 mm
C1
9 mm
E
15 mm
G
14 mm
H
9 mm
L
8 mm
N
0 mm
M
5 mm
DD
d
5.5 mm
S
2 mm
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D