??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
odu21
Bill of material
ODU21-D10-P20
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
FJ
YWE01
D
Dh7
mm
DTOL
Dtol
+0.015,0 mm
P
mm
A
35 mm
B
16 mm
C
16 mm
C1
9 mm
E
15 mm
H
9 mm
N1
8 mm
M1
4 mm
N
0 mm
M
5 mm
K
5.5 mm
S
2 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D