??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
QFH11 - TL
Bill of material
QFH11-F57-R55-N10-QEH11
CODE
QFH11
LX1
A
DKFS
DKFS1
QS
DQ
CZ1
CZ11
YS
HS
YXWD
-40~125 °
ZRDJ
UL94-V2
FJ
JT
F
mm
R
mm
N
JT
QEH11
B
30 mm
WGC
C
45 mm
E
mm
P
46 mm
HF
200 mm
H
155 mm
D
124 mm
JTKJA
JTKJ/A
mm
JTKJB
JTKJ/B
18.0 mm
JTKJC
JTKJ/C
18 mm
JTKJD
JTKJ/D
61.5 mm
JTKJE
JTKJ/E
11 mm
JTKJF
JTKJ/F
mm
KJ
5.5 mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D