??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
QFP21 - TL
明细表
QFP31-F25-R28-N8-QEP31
CODE
QFP31
LX1
类型
18系列拖链
DKFS
打开方式
半封闭内侧打开型
QS
腔数
单腔
CZ1
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-40~125 °
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链接数N
JT
接头
QEP31
B
内高B
18 mm
WGC
外高C
20 mm
E
外宽E
mm
P
节距P
33.5 mm
HF
安装最高度HF
104 mm
H
理论安装尺寸H
80 mm
D
理论安装尺寸D
74 mm
KJD
孔径D
5.3 mm
KJE
孔径E
mm
JTKJA
接头孔距/A
mm
JTKJB
接头孔距/B
mm
JTKJC
接头孔距/C
mm
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D