??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
saa22
明细表
SAA22-3-2K-M20-N20-H3-F9-G5-D3
CODE
SAA22
LX1
类型
耐热级
LX2
类型
孔加工型
CZ1
材质
硅酸盐类粘接剂
YS
颜色
灰色
WD
使用环境温度
常温~500°C
DRXS
导热系数
1.21 W/m.K
KYQD
抗压强度
120~150 N/mm^2
KZQD
抗折强度
45-55 N/mm^2
MD
密度
2.0~2.2 g/cm^3
GG
规格
KX
M
mm
输入参数值: M
mm
cm
inch
ft
N
mm
输入参数值: N
mm
cm
inch
ft
H
3 mm
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
G
mm
输入参数值: G
mm
cm
inch
ft
KJG
D
D孔规格
Z
Z孔规格
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
ZJFC
变更左端孔位
FC
mm
ZJGC
变更下端孔位
mm
GC
mm
ZJAA
增加腰型孔
AA
mm
T
mm
J
mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D