??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
saa82
Bill of material
SAA82-3-2K-M15-N15-H3-F6-G6-D3
CODE
SAA82
LX1
AA
LX2
AA2
CZ1
CZ12
YS
YS1
WD
WD1
DRXS
0.12 W/m.K
KYQD
400 N/mm^2
KZQD
200 N/mm^2
MD
2.1 g/cm^3
GG
gg
KX
kx
M
mm
Enter value for M
mm
cm
inch
ft
N
mm
Enter value for N
mm
cm
inch
ft
H
3 mm
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
G
mm
Enter value for G
mm
cm
inch
ft
KJG
kjgxz
D
Dgg
Z
Zgg
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
ZJFC
zjfc
FC
mm
ZJGC
zjgc
GC
mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D