??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
sau - saux
Bill of material
DBF01-SAU-32-25
CODE
DBF01-SAU
CB
cb
mm
TRIP
trip
mm
MC
mc
FT
ft
SM
sm
PC
pc
A
140 mm
AB
47 mm
AC
93 mm
AD
27.5 mm
AE
27.5 mm
B
45.5 mm
D
12 mm
DA
32 mm
E
M10x1.25
EA
22 mm
F
17 mm
FA
6 mm
M
28 mm
MA
15 mm
N
47.0 mm
H
10 mm
K
M6x1.0
KA
16 mm
KB
33 mm
P
PT 1/8
PA
14.0 mm
PB
5.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D