??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SBE21
Bill of material
SBE01-D3-B8 (8)
CODE
LX1
A
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
D
mm
B
mm
H
18 mm
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
5.00 mm
Y
2.5 mm
Z
3.00 mm
C
0.6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D