??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SBL01
明细表
SBL01-D6-B8
CODE
LX1
类型
三孔锁紧型
CZ1
国标材质
45
CZ2
相当材质
S45C
BMCL
表面处理
发黑
FJ
附件
1个内六角圆柱头螺钉
D
mm
B
mm
H
22 mm
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
6.00 mm
Y
4.5 mm
S
3.5 mm
P
12 mm
M1
M3 mm
C
0.6 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D