??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
sby01
Bill of material
SBY01-D6-M
CODE
LX1
A
LX2
A1
LX3
A31
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
CZ3
CZ31
BMCL1
HYSZC
CZ4
CZ41
BMCL2
FH
D
mm
BSYS
B
18 mm
H
36 mm
M
6 mm
M1
3 mm
DD
d
6.6 mm
P1
15 mm
P2
8 mm
F
1.5 mm
N
10 mm
Y1
7.0 mm
Y2
8 mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
10 mm
Y
7.5 mm
Z
13~15 mm
FZBS
HAF74(HAD37)-M6-L16-E/G/J HAD26(HAD27)-M6-L16-E/J/Y
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D