??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SCA02
Bill of material
SCA02-D65-d10-I-10
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
ADC12
CZ2
ADC12
YS
YS1
D
65 mm
DD
d
mm
XZFS
BL
P
46 mm
H
h
18 mm
H1
29.5 mm
D1
32 mm
M
6 mm
CKZL
0.24 kg/pcs
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D