??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SGA01
Bill of material
SGA01-D80-d10
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
HT200
BMCL1
BMCL11
CZ2
PF
CZ3
CZ31
CZ4
PF
CZ5
S35C
BMCL2
DX
D
mm
DD
mm
M1
5 mm
L
40 mm
L1
26 mm
H
32 mm
B
13 mm
HH1
h1
25 mm
D1
28 mm
DD1
20 mm
DD2
0.0 mm
DD3
0.0 mm
M
8 mm
X
0 mm
Y
0 mm
KG
参考重量(KG)
0.14 kg
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D