??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SGE06
Bill of material
SGE06-D40-d8
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
A5056
BMCL1
BMCL11
CZ2
CZ21
CZ3
SUM22L
BMCL2
FH
D
mm
DD
d
8 mm
L
18.8 mm
L1
14.5 mm
B
14 mm
P
25 mm
H
h
12 mm
H1
h1
15 mm
H2
h2
6.5 mm
D1
22 mm
M
5 mm
A5056
0.05 kg/pcs
SUS304
0.00 kg/pcs
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D