??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SGF02
Bill of material
SGF02-D80
CODE
SGF02
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
HT200
BMCL1
DG
CZ2
HT200
BMCL2
DG
D
mm
P
36 mm
L1
28.0 mm
B
14.0 mm
H1
h1
24 mm
D1
d1
24 mm
S
15 mm
M
5 mm
CKZL
0.38 kg/pcs
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D