??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SJA43
Bill of material
SJA43-D40
CODE
SJA43
LX1
AA
LX2
AA1
LX3
AA2
CZ1
PF
CZ2
PF
CZ3
/
BMCL1
/
D
mm
DD
d
10 mm
A1
a1
8 mm
A
a
18 mm
AA
A
23 mm
D1
6.5 mm
M
5 mm
CKZL
0.02 kg/pcs
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D