??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SJH23
Bill of material
SJH23-M4-L20
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
LX3
AA2
CZ1
CZ11
BMCL1
DG
FJ
FJ1
M
mm
L
mm
L1
30 mm
L2
12 mm
D
15 mm
D1
10 mm
D2
3 mm
A
8 mm
CKZL
0.014 kg/pcs
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D