??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJK21
明细表
SJK21-M3-D16-L10
CODE
LX1
类型
棱锥花纹把手
LX2
类型
无台阶
LX3
类型
外螺纹型
CZ1
握柄部材质
ABS
CZ2
螺纹部材质
SS400
BMCL1
螺纹部表面处理
镀铬
M
mm
D
mm
L
mm
A
12 mm
AA
a
5 mm
D1
11 mm
D2
9 mm
S
2 mm
CKZL
参考重量
0.01 kg/pcs
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D