??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SSM11
Bill of material
SSM11-D8
CODE
SSM11
LX1
AA
CZ1
SUM24L
BMCL1
BMCL11
D
d
mm
R
25 mm
L1
50 mm
S
3 mm
W
11 mm
CKZL
0.05 kg/pcs
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D