??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
STK72
明细表
STK72-M8-L30
CODE
LX1
类型
直线手柄型
LX2
类型
外螺纹型
LX3
类型
R尺寸固定
CZ1
主体/螺纹部材质
S45C
BMCL1
主体/螺纹部表面处理
电泳(黑色)
CZ2
握柄部材质
PF(黑色)
BMCL2
握柄部表面处理
/
M
mm
L
mm
R
100 mm
B
33 mm
SR
25 mm
F
12.0 mm
T
19 mm
E
10 mm
S
3 mm
JCCS
据齿齿数
22
ZDFZ
最大负载
120 N
ZDJGL
最大紧固力
10 kN
CKZL
参考重量
0.185 kg/pcs
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D