??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
sug71
Bill of material
SUG71-d5
CODE
SUG71
LX1
AA
CZ1
1215MS
BMCL1
DG
DD
d
mm
R
40 mm
D
12 mm
B
7 mm
HH
h
9 mm
S
2 mm
ZL
0.015 kg/pcs
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D