??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
tacq - tacqx
Bill of material
DBD01-TACQ-12-5
CODE
DBD01-TACQ
CB
cb
mm
TRIP
trip
mm
MC
mc
PC
pc
A
26.5 mm
AB
3.0 mm
AC
17.3 mm
B
26 mm
BA
0 mm
D
6 mm
J
6.0 mm
JA
3.5 mm
K
M4x0.7tongkong3.4
KA
11.0 mm
KB
16 mm
P
M5x0.8
PA
7.5 mm
PB
5.0 mm
W
15.0 mm
X
3 mm
XA
10 mm
XB
7.1 mm
Y
M3x0.5
Z
6 mm
ZA
25.0 mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D