??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
UFL11
明细表
UFL11-201G
CODE
UFL11
LX1
类型
经济型
CZ1
轴承座材质
HT200灰铸铁
CZ2
轴承材质
GCr15
GG
规格
DD
d
12 mm
H
81 mm
J
63.5 mm
L
56 mm
A1
9.5 mm
A
18.0 mm
N
8 mm
S
6.0 mm
B
25.5 mm
B1
22 mm
AZKGC
安装孔尺寸公差
±0.5 mm
AZWZD
安装位置度偏差
0.6 mm
LS
止动螺栓
M6
JDNL
紧定扭力
4 N.m
CR
基本额定载荷动载荷Cr
9550 N
COR
基本额定载荷静载荷Cor
4780 N
ZL
重量
270 g
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D