??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VBG01
Bill of material
VBG01-D15-H6
CODE
LX1
A
CZ1
45
CZ2
S45C
CZ3
GANG
BMCL1
FH
FJ
FJ1
D
mm
H
mm
P
11 mm
DDH
dh
9 mm
V
2.2 mm
L
8.4 mm
XH
694ZZx1
DD
d
4 mm
B
4 mm
FC
FC1
mm
TC
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D