??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
vbn31
Bill of material
VBN31-D30-L80
CODE
LX1
A
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL1
FH
D
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
DD
d
8 mm
D1
9 mm
XH
678ZZ
D2
12 mm
B
3.5 mm
C
0.8 mm
HH
h
13.6 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D