??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
vbq01
Bill of material
VBQ21-A15-1-H3
CODE
LX1
A
LX2
A2
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL1
FH
A
mm
PDBJ
mm
ZKGG
HP
mm
값 입력 HP
mm
cm
inch
ft
N
mm
C
mm
D1
17 mm
D2
13 mm
HH
h
1.0 mm
W
2.2 mm
T
5 mm
T1
2.5 mm
L
12 mm
V
3.5 mm
D
12 mm
M
3 mm
SYPDZJ
2 mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D