??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
VF-R-S
明细表
VFR01-L90
CODE
LX1
类型
标准型
CZ1
主体材质
酚醛树脂
CZ2
螺纹套材质
黄铜
L
mm
L1
106 mm
M
6 mm
HH
h
13 mm
H
44 mm
A
a
23 mm
B
b
16 mm
R
r
0.0 mm
C
c
0.0 mm
LC
Lc
0.0 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D