??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
VFA07
Bill of material
VFA07-L158
CODE
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
S45C
BMCL1
DG
L
mm
L1
mm
L2
mm
D
10 mm
H
46 mm
H1
21 mm
HH
h
3 mm
W
18 mm
DD
d
5.5 mm
VFA07
CKZL
kg/pcs
VFA08
CKZL
kg/pcs
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D